Menu Procurar

Bucha Redonda 40.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

Referência da Essentra:

10306079

Número de peça do fabricante:

552000

40 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 15,3095 €
100 + 14,5465 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

306,19 €

20 x 15,3095 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da base 40.0 mm
Diâmetro interior 17.0 mm
Altura da anilha 3.0 mm
Tipo Fêmea duplo
Forma Redonda
Código do material 4016999190
Material completo Aço;Borracha
Diâmetro do furo 9.0 mm
Forma da base Redonda
Método de montagem Ponta dupla F/F
Tamanho da rosca Non Threaded

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos