Menu Procurar

Casquilhos de borracha

Em stock

Bucha fabricada em borracha natural e aço. Estas buchas estão disponíveis em três tipos e numa combinação de tamanhos para se adaptarem às suas necessidades.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
15 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura da base Diâmetro interior Diâmetro do furo Diâmetro da base Comprar
8,5672 € - 9,0199 € 20 Em stock
16.0 mm
9.0 mm
30.0 mm
26,2315 € - 27,613 € 3 Em stock
32.0 mm
11.0 mm
80.0 mm
3,861 € - 8,5312 € 13 Em stock
6.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
12,1013 € - 26,7626 € 20 Em stock
21.0 mm
21.0 mm
50.0 mm
15,3874 € - 16,1945 € 40 Em stock
17.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
9,0866 € - 20,0772 € 195 Em stock
10.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3,9667 € - 8,7705 € 66 Em stock
6.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
51,5788 € - 54,2973 € 13 Em stock
21.0 mm
21.0 mm
80.0 mm
16,3156 € - 17,1783 € 55 Em stock
22.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
8,8221 € - 19,506 € 135 Em stock
14.0 mm
14.0 mm
62.0 mm
12,26 € - 27,0799 € 231 Em stock
13.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
48,9978 € - 108,3197 € 31 Em stock
21.0 mm
21.0 mm
100.0 mm
13,1171 € - 14,5746 € 35 Em stock
25.0 mm
11.0 mm
60.0 mm
70,064 € - 73,7518 € 4 Em stock
21.0 mm
21.0 mm
100.0 mm
12,2071 € - 26,9742 € 16 Em stock
13.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
Bucha Redonda 30.0 mm 16.0 mm Aço;Borracha

10306062

Intervalo de preços
9,0199 € - 8,5672 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Altura da anilha
    3.0 mm
  • Tipo
    Fêmea duplo
  • Forma
    Redonda
Bucha Redonda 80.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10306109

Intervalo de preços
27,613 € - 26,2315 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Diâmetro interior
    32.0 mm
  • Altura da anilha
    4.0 mm
  • Tipo
    Fêmea duplo
  • Forma
    Redonda
Bucha Redonda 15.0 mm 25.0 mm Aço;Borracha

10306130

Intervalo de preços
8,5312 € - 3,861 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Altura da anilha
    2.0 mm
  • Tipo
    Fêmea duplo
  • Forma
    Redonda
Bucha Redonda 50.0 mm 30.0 mm Aço;Borracha

10306178

Intervalo de preços
26,7626 € - 12,1013 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Diâmetro interior
    21.0 mm
  • Altura da anilha
    3.0 mm
  • Tipo
    Fêmea duplo
  • Forma
    Redonda
Bucha Redonda 40.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10306079

Intervalo de preços
16,1945 € - 15,3874 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    17.0 mm
  • Altura da anilha
    3.0 mm
  • Tipo
    Fêmea duplo
  • Forma
    Redonda
Bucha Redonda 40.0 mm 10.0 mm Aço;Borracha

10306116

Intervalo de preços
20,0772 € - 9,0866 €

Níveis de stock
195 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Altura da anilha
    2.0 mm
  • Tipo
    Fêmea duplo
  • Forma
    Redonda
Bucha Redonda 20.0 mm 25.0 mm Aço;Borracha

10306147

Intervalo de preços
8,7705 € - 3,9667 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Altura da anilha
    2.0 mm
  • Tipo
    Fêmea duplo
  • Forma
    Redonda
Bucha Redonda 80.0 mm 30.0 mm Aço;Borracha

10306185

Intervalo de preços
54,2973 € - 51,5788 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Diâmetro interior
    21.0 mm
  • Altura da anilha
    3.0 mm
  • Tipo
    Fêmea duplo
  • Forma
    Redonda
Bucha Redonda 50.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10306086

Intervalo de preços
17,1783 € - 16,3156 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Diâmetro interior
    22.0 mm
  • Altura da anilha
    3.0 mm
  • Tipo
    Fêmea duplo
  • Forma
    Redonda
Bucha Redonda 62.0 mm 6.0 mm Aço;Borracha

10306123

Intervalo de preços
19,506 € - 8,8221 €

Níveis de stock
135 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    62.0 mm
  • Diâmetro interior
    14.0 mm
  • Altura da anilha
    3.0 mm
  • Tipo
    Fêmea duplo
  • Forma
    Redonda
Bucha Redonda 40.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10306154

Intervalo de preços
27,0799 € - 12,26 €

Níveis de stock
231 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Altura da anilha
    3.0 mm
  • Tipo
    Fêmea duplo
  • Forma
    Redonda
Bucha Redonda 100.0 mm 40.0 mm Aço;Borracha

10306192

Intervalo de preços
108,3197 € - 48,9978 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Diâmetro interior
    21.0 mm
  • Altura da anilha
    4.0 mm
  • Tipo
    Fêmea duplo
  • Forma
    Redonda
Bucha Redonda 60.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10306093

Intervalo de preços
14,5746 € - 13,1171 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Diâmetro interior
    25.0 mm
  • Altura da anilha
    4.0 mm
  • Tipo
    Fêmea duplo
  • Forma
    Redonda
Bucha Redonda 100.0 mm 30.0 mm Aço;Borracha

10554166

Intervalo de preços
73,7518 € - 70,064 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Diâmetro interior
    21.0 mm
  • Altura da anilha
    4.0 mm
  • Tipo
    Fêmea duplo
  • Forma
    Redonda
Bucha Redonda 40.0 mm 40.0 mm Aço;Borracha

10306161

Intervalo de preços
26,9742 € - 12,2071 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Altura da anilha
    3.0 mm
  • Tipo
    Fêmea duplo
  • Forma
    Redonda