Menu Procurar

Bucha Redonda 60.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

Referência da Essentra:

10306093

Número de peça do fabricante:

552002

35 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 20,242 €
50 + 19,228 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

202,42 €

10 x 20,242 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da base 60.0 mm
Diâmetro interior 25.0 mm
Altura da anilha 4.0 mm
Tipo Fêmea duplo
Forma Redonda
Código do material 4016999190
Material completo Aço;Borracha
Diâmetro do furo 11.0 mm
Forma da base Redonda
Método de montagem Ponta dupla F/F
Tamanho da rosca Non Threaded

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos