Menu Procurar

Casquilho de esferas lineares fechadas Superbola 20.0 32.0 45.0 Aço

O casquilho de esfera linear fechada Superbola é utilizado em aplicações exigentes e foi concebido para fornecer um movimento de alta precisão e suavidade. Este tipo de casquilho consegue suportar três vezes a carga dos casquilhos normais e conta com uma vida útil 27 vezes mais longa, o que o torna adequado para utilização com eixos endurecidos.
Referência da Essentra:

20157142

Número de peça do fabricante:

20157142

31 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 24,79 €
10 - 19 22,31 €
20 - 49 21,07 €
50 - 99 19,83 €
100 + 17,35 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

24,79 €

1 x 24,79 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 45.0
l2 31.3
l3 1.65
No. of ball circuits 6.0
Dyn. load C max. N 1670.0
Weight g 61.0
Material Aço
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos