Menu Procurar

Casquilho de esferas lineares fechadas Superbola 40.0 62.0 80.0 Aço

O casquilho de esfera linear fechada Superbola é utilizado em aplicações exigentes e foi concebido para fornecer um movimento de alta precisão e suavidade. Este tipo de casquilho consegue suportar três vezes a carga dos casquilhos normais e conta com uma vida útil 27 vezes mais longa, o que o torna adequado para utilização com eixos endurecidos.
Referência da Essentra:

20157203

Número de peça do fabricante:

20157203

10 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 55,76 €
10 - 19 50,18 €
20 - 49 47,40 €
50 - 99 44,61 €
100 + 39,03 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

55,76 €

1 x 55,76 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
l2 60.4
l3 2.20
No. of ball circuits 6.0
Dyn. load C max. N 5720.0
Weight g 360.0
Material Aço
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos