Menu Procurar

Casquilho de esferas lineares fechadas Superbola 30.0 47.0 68.0 Aço

O casquilho de esfera linear fechada Superbola niquelado é utilizado para fornecer um movimento de alta precisão e suavidade em aplicações exigentes. Este tipo de casquilho consegue suportar três vezes a carga dos casquilhos normais e conta com uma vida útil 27 vezes mais longa, o que o torna adequado para utilização com eixos endurecidos.
Referência da Essentra:

20157906

Número de peça do fabricante:

20157906

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 53,63 €
10 - 19 48,27 €
20 - 49 45,59 €
50 - 99 42,90 €
100 + 37,54 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

53,63 €

1 x 53,63 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 68.0
l2 51.8
l3 1.90
No. of ball circuits 6.0
Dyn. load C max. N 2800.0
Weight g 185.0
Terminar Banhado a níquel
Material Aço
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos