Menu Procurar

Bucha esférica linear Square Flange 16.0 26.0 36.0 Aço

O casquilho de esfera linear de flange quadrada é utilizado em sistemas de movimento linear para um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. A flange permite a instalação fácil na aplicação. Suporta temperaturas de -20 °C a +80 °C.
Referência da Essentra:

20156657

Número de peça do fabricante:

20156657

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 21,56 €
10 - 19 19,40 €
20 - 49 18,33 €
50 - 99 17,25 €
100 + 15,09 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

21,56 €

1 x 21,56 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
d3 tol. h4 4.5
d4 8.0
d5 36.0
l3 4.4
No. of ball circuits 5.0
w1 35.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Weight g 120.0
Material Aço
Tipo Square Flange
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos