20156893
20156893
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 94,03 € |
10 - 19 | 84,63 € |
20 - 49 | 79,93 € |
50 - 99 | 75,22 € |
100 + | 65,82 € |
d1 tol. h6 | 50.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 100.0 |
d3 tol. h4 | 9.0 |
d4 | 14.0 |
d5 | 94.0 |
l3 | 8.6 |
No. of ball circuits | 6.0 |
w1 | 88.0 |
Squareness A µm | 20.0 |
Dyn. load C max. N | 3820.0 |
Static load C0 max. N | 7930.0 |
Weight g | 1730.0 |
Material | Aço |
Tipo | Square Flange |
Código do material | 8482800090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.