20157487
20157487
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 19,80 € |
10 - 19 | 17,82 € |
20 - 49 | 16,83 € |
50 - 99 | 15,84 € |
100 + | 13,86 € |
d1 tol. h6 | 10.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 19.0 |
l1 | 29.0 |
d3 tol. h4 | 4.5 |
d4 | 8.0 |
d5 | 29.0 |
l3 | 4.4 |
No. of ball circuits | 4.0 |
w1 | 30.0 |
Squareness A µm | 12.0 |
Dyn. load C max. N | 370.0 |
Static load C0 max. N | 540.0 |
Weight g | 78.0 |
Material | Aço |
Tipo | Square Flange |
Código do material | 8482800090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.