Menu Procurar

Bucha esférica linear 6.0 12.0 19.0 Aço inoxidável

O casquilho de esfera inoxidável com flange quadrada é extremamente resistente à corrosão, é durável e forte. Contêm 4 a 6 circuitos de esferas redondas numa caixa, o que proporciona uma reduzida fricção e elevada capacidade de carga. Pode suportar temperaturas de -20 °C a +80 °C.
Referência da Essentra:

20157517

Número de peça do fabricante:

20157517

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 25,64 €
10 - 19 23,08 €
20 - 49 21,79 €
50 - 99 20,51 €
100 + 17,95 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

25,64 €

1 x 25,64 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 19.0
d3 tol. h4 3.4
d4 6.5
d5 20.0
l3 3.3
No. of ball circuits 4.0
w1 22.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Weight g 26.5
Material Aço inoxidável
Tipo Square Flange
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos