20158088
20158088
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 163,67 € |
10 - 19 | 147,30 € |
20 - 49 | 139,12 € |
50 - 99 | 130,94 € |
100 + | 114,57 € |
d1 tol. h6 | 40.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 154.0 |
d3 tol. h4 | 98.0 |
d4 | 9.0 |
d5 | 14.0 |
d6 | 80.0 |
l3 | 13.0 |
No. of ball circuits | 6.0 |
w1 | 75.0 |
Squareness A µm | 20.0 |
Dyn. load C max. N | 3430.0 |
Static load C0 max. N | 8040.0 |
Weight g | 1560.0 |
Material | Aço |
Tipo | Square Flange |
Código do material | 8482800090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.