Menu Procurar

Bucha esférica linear Square Flange 50.0 75.0 192.0 Aço

O casquilho de esfera linear é utilizado em sistemas de movimento linear e foi concebido para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear. Conta com uma flange central quadrada e um comprimento aumentado do casquilho para fornecer apoio ao eixo. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa.
Referência da Essentra:

20158095

Número de peça do fabricante:

20158095

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 266,83 €
10 - 19 240,15 €
20 - 49 226,81 €
50 - 99 213,46 €
100 + 186,78 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

266,83 €

1 x 266,83 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 192.0
d3 tol. h4 112.0
d4 9.0
d5 14.0
d6 94.0
l3 13.0
No. of ball circuits 6.0
w1 88.0
Squareness A µm 20.0
Dyn. load C max. N 6080.0
Static load C0 max. N 15900.0
Weight g 3500.0
Material Aço
Tipo Square Flange
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos