Menu Procurar

Bucha esférica linear 40.0 62.0 80.0 Aço banhado a níquel

O casquilho de esfera linear aberta Superbola niquelado é utilizado para fornecer um movimento de alta precisão e suavidade em aplicações exigentes. Consegue suportar três vezes a carga dos casquilhos normais e conta com uma vida útil 27 vezes mais longa. Conta com um design aberto que permite a utilização com calhas de apoio do eixo.
Referência da Essentra:

20157982

Número de peça do fabricante:

20157982

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 79,12 €
10 - 19 71,21 €
20 - 49 67,25 €
50 - 99 63,30 €
100 + 55,38 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

79,12 €

1 x 79,12 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
l2 60.4
l3 2.20
Dyn. load C max. N 5900.0
w1 19.5
Static load C0 max. N 6700.0
Weight g 300.0
Material Aço banhado a níquel
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos