Menu Procurar

Cavilha de imobilização PA;Aço Preto

Referência da Essentra:

10197462

Número de peça do fabricante:

1220937

14 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 12,958 €
25 + 12,31 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

64,79 €

5 x 12,958 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Largura da base 20.0 mm
Força final da terminação 55.0 N
Comprimento da pega 37.0 mm
Força final inicial 16.0 N
Diâmetro do nariz 12.0 mm
Projeção do nariz 14.0 mm
Comprimento total 68.0 mm
Material base Aço
Cor Preto
Terminar Zincado; azul passivado
Código do material 7326909890
Material do nariz Aço
Material completo Zinco fundido; aço; aço inoxidável AISI 316Ti

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos