Menu Procurar

Clevis Retention Clips

Em stock

These Clevis Retention Clips are used to hold a clevis pin in place, providing a reliable and convenient option for maintaining mechanical connections' integrity.

It has a loop-like or U-shaped design that fits around the base of a clevis joint, locking it in place and preventing unintentional disconnection, resulting in a neat, compact assembly. The steel material ensures longevity and the capacity to withstand large weights, as well as resistance to wear and corrosion.

It is simple to install and detach from the clevis joint. Used in various applications for steering linkages, suspension systems, and control mechanisms in the automotive industry, manufacturing, and construction.

  • It holds a clevis pin in place, providing a reliable and convenient option for maintaining mechanical connections' integrity.
  • The steel material ensures longevity and the capacity to withstand large weights, also resistant to wear and corrosion.
  • It has a loop-like or U-shaped design that fits around the base of a clevis joint, locking it in place.
Material: Steel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Clevis Size h4 d1 tol. h11 h1 h3 h2 l1 Comprar
8772 Em stock
8x16
8.0
8.0
16.0
31.0
38.0
19.0
8359 Em stock
12x24
12.0
12.0
24.0
46.0
55.0
28.0
0,87 € - 1,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
4x8
4.5
4.0
8.0
15.0
19.0
9.5
0,93 € - 1,33 € 11 Em stock
6x12
6.5
6.0
12.0
23.0
27.0
14
1,21 € - 1,73 € 4 Em stock
10x20
10.0
10.0
20.0
38.0
45.0
23
865 Em stock
5x20
4.5
5.0
20.0
29.0
33.0
12.0
213 Em stock
8x32
8.0
8.0
32.0
47.0
53.0
19.0
184 Em stock
14x28
14.0
14.0
28.0
52.0
62.0
31.0
1466 Em stock
16x32
16.0
16.0
32.0
62.0
72.0
36.0
0,87 € - 1,24 € 40 Em stock
5x10
5.5
5.0
10.0
19.0
23.0
12
1,03 € - 1,47 € 55 Em stock
8x16
8.0
8.0
16.0
30.0
35.5
19
869 Em stock
5x10
4.5
5.0
10.0
19.0
23.0
12.0
231 Em stock
6x12
6.0
6.0
12.0
23.0
28.0
14.0
2184 Em stock
6x24
6.0
6.0
24.0
35.0
40.0
14.0
12733 Em stock
10x20
10.0
10.0
20.0
39.0
46.0
23.0
3792 Em stock
12x48
12.0
12.0
48.0
71.0
79.0
28.0
27 Em stock
20x40
16.0
20.0
40.0
72.0
88.0
44.0
1,51 € - 2,15 € 46 Em stock
12x24
12.0
12.0
24.0
45.0
53.0
28
1264 Em stock
4x8
4.0
4.0
8.0
15.0
19.0
9.0
2514 Em stock
10x40
10.0
10.0
40.0
59.0
66.0
23.0
  • de 2
Clipe de retenção da cavilha 8x16 8.0 16.0 Aço

20212223


Níveis de stock
8772 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    38.0
  • h3
    31.0
Clipe de retenção da cavilha 12x24 12.0 24.0 Aço

20212261


Níveis de stock
8359 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    55.0
  • h3
    46.0
Clipe de retenção da cavilha 4x8 4.0 8.0 Igumid G

20212339

Intervalo de preços
1,24 € - 0,87 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
Clipe de retenção da cavilha 6x12 6.0 12.0 Igumid G

20212360

Intervalo de preços
1,33 € - 0,93 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Clevis Size
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    27.0
  • h3
    23.0
Clipe de retenção da cavilha 10x20 10.0 20.0 Igumid G

20212384

Intervalo de preços
1,73 € - 1,21 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    45.0
  • h3
    38.0
Clipe de retenção da cavilha 5x20 5.0 20.0 Aço

20212193


Níveis de stock
865 Em stock
Características
  • Clevis Size
    5x20
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    20.0
  • h2
    33.0
  • h3
    29.0
Clipe de retenção da cavilha 8x32 8.0 32.0 Aço

20212230


Níveis de stock
213 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    32.0
  • h2
    53.0
  • h3
    47.0
Clipe de retenção da cavilha 14x28 14.0 28.0 Aço

20212285


Níveis de stock
184 Em stock
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    28.0
  • h2
    62.0
  • h3
    52.0
Clipe de retenção da cavilha 16x32 16.0 32.0 Aço

20212308


Níveis de stock
1466 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    72.0
  • h3
    62.0
Clipe de retenção da cavilha 5x10 5.0 10.0 Igumid G

20212346

Intervalo de preços
1,24 € - 0,87 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Clevis Size
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
Clipe de retenção da cavilha 8x16 8.0 16.0 Igumid G

20212377

Intervalo de preços
1,47 € - 1,03 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    35.5
  • h3
    30.0
Clipe de retenção da cavilha 5x10 5.0 10.0 Aço

20212186


Níveis de stock
869 Em stock
Características
  • Clevis Size
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
Clipe de retenção da cavilha 6x12 6.0 12.0 Aço

20212209


Níveis de stock
231 Em stock
Características
  • Clevis Size
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    28.0
  • h3
    23.0
Clipe de retenção da cavilha 6x24 6.0 24.0 Aço

20212216


Níveis de stock
2184 Em stock
Características
  • Clevis Size
    6x24
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    24.0
  • h2
    40.0
  • h3
    35.0
Clipe de retenção da cavilha 10x20 10.0 20.0 Aço

20212247


Níveis de stock
12733 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    46.0
  • h3
    39.0
Clipe de retenção da cavilha 12x48 12.0 48.0 Aço

20212278


Níveis de stock
3792 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    48.0
  • h2
    79.0
  • h3
    71.0
Clipe de retenção da cavilha 20x40 20.0 40.0 Aço

20212322


Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • d1 tol. h11
    20.0
  • h1
    40.0
  • h2
    88.0
  • h3
    72.0
Clipe de retenção da cavilha 12x24 12.0 24.0 Igumid G

20212391

Intervalo de preços
2,15 € - 1,51 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    53.0
  • h3
    45.0
Clipe de retenção da cavilha 4x8 4.0 8.0 Aço

20212179


Níveis de stock
1264 Em stock
Características
  • Clevis Size
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
Clipe de retenção da cavilha 10x40 10.0 40.0 Aço

20212254


Níveis de stock
2514 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    40.0
  • h2
    66.0
  • h3
    59.0