Menu Procurar

Clipes de teto autoadesivos

Em stock

Os clipes de teto estão disponíveis com bases quadradas ou retangulares e ganchos abertos ou fechados. Esses clipes são ideais para uso com ganchos pendurados em ambientes de retalho e onde são necessários displays com um visual limpo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
13 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Largura da base Loop Diameter Comprimento da base Comprar
0,1216 € - 0,2688 € 400 Em stock
Redonda
19.5 mm
19.5 mm
0,1255 € - 0,1321 € 113600 Em stock
Quadrada
15.0 mm
25.0 mm
0,555 € - 1,226 € 10000 Em stock
Redonda
7.0 mm
7.0 mm
0,1551 € - 0,1632 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
4.0 mm
4.0 mm
0,2466 € - 0,2602 € 147194 Em stock
Quadrada
27.0 mm
37.0 mm
0,1327 € - 0,1397 € 56462 Em stock
Quadrada
20.0 mm
20.0 mm
0,836 € - 1,8475 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
23.0 mm
23.0 mm
0,7148 € - 0,7524 € 5300 Em stock
Quadrada
30.0 mm
30.0 mm
0,1551 € - 0,1632 € 10 Em stock
Redonda
8.0 mm
8.0 mm
0,1813 € - 0,1909 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
6.2 mm
6.2 mm
0,1353 € - 0,1424 € 421371 Em stock
Quadrada
25.0 mm
25.0 mm
0,0742 € - 0,0782 € 36736 Em stock
Quadrada
11.5 mm
19.5 mm
0,4054 € - 0,4268 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
20.0 mm
40.0 mm
Clipe para teto Redonda 19.5 mm 19.5 mm PP

10394335

Intervalo de preços
0,2688 € - 0,1216 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Comprimento da base
    19.5 mm
  • Largura da base
    19.5 mm
  • Diâmetro total
    19.5 mm
  • Cor
    Natural
Clipe para teto Quadrada 25.0 mm 15.0 mm PP

10379752

Intervalo de preços
0,1321 € - 0,1255 €

Níveis de stock
113600 Em stock
Características
  • Forma
    Quadrada
  • Comprimento da base
    25.0 mm
  • Largura da base
    15.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Estilo da braçadeira
    Furo
Clipe para teto Redonda 7.0 mm 7.0 mm PC

10394236

Intervalo de preços
1,226 € - 0,555 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Comprimento da base
    7.0 mm
  • Largura da base
    7.0 mm
  • Diâmetro total
    7.0 mm
  • Cor
    Natural
Clipe para teto Redonda 4.0 mm 4.0 mm PC

10395691

Intervalo de preços
0,1632 € - 0,1551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Redonda
  • Comprimento da base
    4.0 mm
  • Largura da base
    4.0 mm
  • Diâmetro total
    4.0 mm
  • Cor
    Branco
Clipe para teto Quadrada 37.0 mm 27.0 mm PP

10379738

Intervalo de preços
0,2602 € - 0,2466 €

Níveis de stock
147194 Em stock
Características
  • Forma
    Quadrada
  • Comprimento da base
    37.0 mm
  • Largura da base
    27.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Estilo da braçadeira
    Laço
Clipe para teto Quadrada 20.0 mm 20.0 mm PP

10379721

Intervalo de preços
0,1397 € - 0,1327 €

Níveis de stock
56462 Em stock
Características
  • Forma
    Quadrada
  • Comprimento da base
    20.0 mm
  • Largura da base
    20.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Estilo da braçadeira
    Laço
Clipe para teto Quadrada 23.0 mm 23.0 mm PS

10394922

Intervalo de preços
1,8475 € - 0,836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Quadrada
  • Comprimento da base
    23.0 mm
  • Largura da base
    23.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Estilo da braçadeira
    Gancho
Clipe para teto Quadrada 30.0 mm 30.0 mm PP

10388655

Intervalo de preços
0,7524 € - 0,7148 €

Níveis de stock
5300 Em stock
Características
  • Forma
    Quadrada
  • Comprimento da base
    30.0 mm
  • Largura da base
    30.0 mm
  • Rotação
    360°
  • Cor
    Branco
Clipe para teto Redonda 8.0 mm 8.0 mm PC

10395707

Intervalo de preços
0,1632 € - 0,1551 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Comprimento da base
    8.0 mm
  • Largura da base
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    7.0 mm
  • Cor
    Branco
Clipe para teto Redonda 6.2 mm 6.2 mm PS

10394908

Intervalo de preços
0,1909 € - 0,1813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Redonda
  • Comprimento da base
    6.2 mm
  • Largura da base
    6.2 mm
  • Diâmetro total
    6.2 mm
  • Cor
    Natural
Clipe para teto Quadrada 25.0 mm 25.0 mm PP

10379745

Intervalo de preços
0,1424 € - 0,1353 €

Níveis de stock
421371 Em stock
Características
  • Forma
    Quadrada
  • Comprimento da base
    25.0 mm
  • Largura da base
    25.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Estilo da braçadeira
    Gancho
Clipe para teto Quadrada 19.5 mm 11.5 mm PP

10394205

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0742 €

Níveis de stock
36736 Em stock
Características
  • Forma
    Quadrada
  • Comprimento da base
    19.5 mm
  • Largura da base
    11.5 mm
  • Cor
    Branco
  • Estilo da braçadeira
    Laço
Clipe para teto Quadrada 40.0 mm 20.0 mm PS

10394915

Intervalo de preços
0,4268 € - 0,4054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Quadrada
  • Comprimento da base
    40.0 mm
  • Largura da base
    20.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Estilo da braçadeira
    Laço