Menu Procurar

Clipe para teto Redonda 19.5 mm 19.5 mm PP

Clipe de teto redondo usado para pendurar sinais e expositores no teto sem causar danos à estrutura. Foi concebido com um apoio autoadesivo, tornando-o fácil de instalar e remover. Fabricado em polipropileno natural.
Referência da Essentra:

10394335

Número de peça do fabricante:

496865

400 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 0,2688 €
500 - 2499 0,128 €
2500 + 0,1216 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

13,44 €

50 x 0,2688 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Forma Redonda
Comprimento da base 19.5 mm
Largura da base 19.5 mm
Diâmetro total 19.5 mm
Cor Natural
Estilo da braçadeira Abrir
Método de montagem Adesivo
Removibilidade Permanente
Material completo Polipropileno
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos