Menu Procurar

Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso 12.7 mm 5.2 mm Alumínio Preto

Abraçadeira de cabo metálica com parafuso e revestimento em vinilo. O revestimento de vinilo que proporciona isolamento, protege da corrosão e reduz a vibração.
Referência da Essentra:

10161814

Número de peça do fabricante:

NE8

1000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,8727 €
5000 + 0,8292 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

872,70 €

1000 x 0,8727 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro máximo do cabo compatível 12.7 mm
Largura total 9.5 mm
Diâmetro do furo 5.2 mm
MAterial do grampo Liga de alumínio 5052 H-32 & TPV
Revestimento TPV
Cor Preto
Método de montagem Parafuso
Ajustabilidade Fixo
Intervalo de temperatura operacional 0 - 50 °C

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos