Menu Procurar

Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso 9.5 mm 5.2 mm PA Verde

Este grampo de suporte de uso muito intensivo é fabricado em nylon cinzento com estabilização térmica, UL94 V-2 com um olhal fabricado em alumínio anodizado. Utilizado para fixar fios ou feixes de cabos em aplicações críticas ou exigentes. Cumpre a norma MS-25281.
Referência da Essentra:

10162088

Número de peça do fabricante:

NM-6-R6

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 2,9899 €
2500 + 2,8405 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

1.494,95 €

500 x 2,9899 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro máximo do cabo compatível 9.5 mm
Largura total 12.8 mm
Diâmetro do furo 5.2 mm
MAterial do grampo Nylon estabilizado por calor
Material da inserção Alumínio anodizado
Cor Verde
Método de montagem Parafuso
Ajustabilidade Fixo
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos