O revestimento de vinil oferece uma solução mais permanente para proteger os cabos contra vibrações e danos. A área de montagem do parafuso está descoberta para garantir um aperto firme. Disponível em 14 tamanhos para acomodar vários diâmetros de feixes.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Ajustabilidade | Cor | Diâmetro do furo | Diâmetro máximo do cabo compatível | Largura total | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1959 € - 0,2062 € | 59000 Em stock |
Fixo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,0156 € - 2,1217 € | 846 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7464 € - 0,7857 € | 800 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7228 € - 0,7608 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8771 € - 0,9232 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,1137 € - 3,2775 € | 424 Em stock |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 2,6618 € - 2,8022 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 3,1448 € - 3,3102 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 3,1137 € - 3,2775 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,7098 € - 1,7998 € | 1491 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,3005 € - 3,4743 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 2,6618 € - 2,8022 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 10161708 | 0,9869 € - 1,0388 € | 468 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 3,2848 € - 3,4577 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 0,77 € - 0,8105 € | 5267 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,1448 € - 3,3102 € | 379 Em stock |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 1,3163 € - 1,3857 € | 500 Em stock |
|
Preto
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,9735 € - 3,13 € | 421 Em stock |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 3,0201 € - 3,1791 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 3,3317 € - 3,507 € | 500 Em stock |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar