Menu Procurar

Parafuso de cabeça serrilhada ranhurada M5 25.0 mm PA

Este parafuso de polegar ranhurado conta com uma cabeça recartilhada, é fabricado em nylon natural e é utilizado em aplicações em que o acesso fácil é necessário. Pode ser instalado manualmente ou com uma aparafusadora plana.
Referência da Essentra:

10399040

Número de peça do fabricante:

50M050080T025

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,0674 €
2500 - 9999 0,0606 €
10000 + 0,0546 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

33,70 €

500 x 0,0674 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 10.0 mm
Altura da cabeça 7.8 mm
Tamanho da rosca M5
Diâmetro do passo 0.8 mm
Comprimento da rosca 25.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça redonda ranhurada
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Cor Natural
Código do material 3926909790
Material completo Poliamida 6.6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos