Menu Procurar

PVC Galvanised ST Conduit Aço Preto 10.0 m

This galvanised steel conduit is coated with black PVC has a nominal size of 20.0 mm and is typically used in general protection wiring and connections to machines. It has a high mechanical strength and remains highly flexible. It has operating temperature range form - 15C to + 70 C and IP54 rating with standard fittings.
Referência da Essentra:

10276747

Número de peça do fabricante:

494600

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 148,89 €
5 + 141,45 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

148,89 €

1 x 148,89 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma da conduta Unsplit
Material completo Aço galvanizado
Preço por Rolo
Código do material 7304900099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos