Menu Procurar

Conduta de cabos Joelho 90° M25 Preto PA

This P-Style Conduit is made from Black Nylon. It features an elbow external thread. It is free from Halogen, Suphur and Phosphorus. It is suitable for high temperature applications up to 120 degrees celsius (100 degrees celsuis for moving applications). The product is highly flexible, has high impact strength and recovers if crushed. It is self-extinguishing and high abrasion resistant. It also features high UV resistance, and is resistant to solvents and oils. It is typically applied in a range of machinery and in public buildings.
Referência da Essentra:

10276914

Número de peça do fabricante:

494621

3 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 28,20 €
10 - 49 13,43 €
50 + 12,76 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

28,20 €

1 x 28,20 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Poliamida 6.6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos