Menu Procurar

Nylon Conduit PA Preto 25.0 m

This conduit is made of black UL94-V-2 nylon and has a nominal diameter of 21.0 mm. It has operating temperature range of - 40C to + 120C and - 20C to + 100C for moving applications. It is halogen, sulphur and phosphorus free with high flexibility and fatigue life due to It's high impact strength and recovery performance when crushed. Highly resistant to solvents and oils, It's typical applications include usage with all types of machinery and in public buildings. It is IP66 rated when used with standard fittings.
Referência da Essentra:

10636176

Número de peça do fabricante:

494622

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 292,74 €
5 + 278,10 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

292,74 €

1 x 292,74 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma da conduta Unsplit
Material completo Nylon
Preço por Rolo
Diâmetro interior 22.8 mm
Diâmetro interno nominal 28.0 mm
Diâmetro exterior 28.5 mm
Comprimento total 25.0 m
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos