Menu Procurar

Tê farpados Conector de mangueira 12.0 mm 69.0 mm POM

This X- shape Hose connector is used to join two flexible plastic or rubber hoses together and creates a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents as it is made from POM with a natural colour.
Referência da Essentra:

10341322

Número de peça do fabricante:

136061200005

40 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 7,294 €
50 + 6,928 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

72,94 €

10 x 7,294 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
ID 8.6 mm
OD 12.0 mm
L 69.0 mm
Estilo de fixação Conector de mangueira
Material completo Polioximetileno
Cor Natural
Código do material 3917400099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos