Menu Procurar

Conector de encaixe rápido Amarelo SAE J2044 ½

Esta tampa de conector de instalação rápida é fabricada em LDPE amarelo, compatível com o conector SAE J2044 - 12 para o sistema de combustível. A patilha do anel foi concebida para cobrir a parede do conector instalado e permite uma remoção fácil.
Referência da Essentra:

10347973

Número de peça do fabricante:

1460770

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,1892 €
5000 - 24999 0,0901 €
25000 + 0,0856 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

94,60 €

500 x 0,1892 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 12.8 mm
D 35.0 mm
h 35.0 mm
Series SAE J2044
Thread Sizes (All) ½
Cor Amarelo
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos