Menu Procurar

Conectores de encaixe rápido

Em stock

Tampões de proteção para conectores de encaixe rápido do sistema de combustível, a aba em anel permite uma fácil remoção e cobre a parede do conector quando instalado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d h Tamanho da rosca D Padrão de rosca Comprar
0,0494 € - 0,0769 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
30.0 mm
5/16 in
32.0 mm
SAE J2044
0,0939 € - 0,1461 € 10000 Em stock
11.8 mm
34.5 mm
12 in
34.0 mm
SAE J2044
0,0989 € - 0,1538 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.8 mm
32.0 mm
5/8 in
37.0 mm
SAE J2044
0,0989 € - 0,1538 € 1250 Em stock
17.9 mm
32.0 mm
18 in
37.0 mm
SAE J2044
0,0494 € - 0,0769 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.9 mm
32.0 mm
10 in
34.0 mm
SAE J2044
0,0989 € - 0,1538 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8 mm
35.0 mm
1/2 in
35.0 mm
SAE J2044
0,1038 € - 0,1615 € 54750 Em stock
23.90 mm
29.0 mm
24 in
46.0 mm
SAE J2044
0,0217 € - 0,0337 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.3 mm
30.0 mm
1/4 in
31.0 mm
SAE J2044
0,0413 € - 0,0642 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
30.0 mm
21 in
38.5 mm
SAE J2044
0,0398 € - 0,0619 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.9 mm
32.3 mm
19
39.0 mm
SAE J2044
Conector de encaixe rápido 7.9 mm SAE J2044 5/16 in Polietileno de baixa densidade Amarelo

10351963

Intervalo de preços
0,0769 € - 0,0494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    7.9 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Series
    SAE J2044
  • Tamanho da rosca
    5/16 in
Conector de encaixe rápido 11.8 mm SAE J2044 12 in Polietileno de baixa densidade Amarelo

10347966

Intervalo de preços
0,1461 € - 0,0939 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • d
    11.8 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Series
    SAE J2044
  • Tamanho da rosca
    12 in
Conector de encaixe rápido 15.8 mm SAE J2044 5/8 in Polietileno de baixa densidade Amarelo

10347980

Intervalo de preços
0,1538 € - 0,0989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.8 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Series
    SAE J2044
  • Tamanho da rosca
    5/8 in
Conector de encaixe rápido 17.9 mm SAE J2044 18 in Polietileno de baixa densidade Amarelo

10351994

Intervalo de preços
0,1538 € - 0,0989 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • d
    17.9 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Series
    SAE J2044
  • Tamanho da rosca
    18 in
Conector de encaixe rápido 9.9 mm SAE J2044 10 in Polietileno de baixa densidade Amarelo

10351987

Intervalo de preços
0,0769 € - 0,0494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    9.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Series
    SAE J2044
  • Tamanho da rosca
    10 in
Conector de encaixe rápido Amarelo SAE J2044 1/2 in

10347973

Intervalo de preços
0,1538 € - 0,0989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.8 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Series
    SAE J2044
  • Tamanho da rosca
    1/2 in
Conector de encaixe rápido 23.90 mm SAE J2044 24 in Polietileno de baixa densidade Amarelo

10347997

Intervalo de preços
0,1615 € - 0,1038 €

Níveis de stock
54750 Em stock
Características
  • d
    23.90 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Series
    SAE J2044
  • Tamanho da rosca
    24 in
Conector de encaixe rápido 6.3 mm SAE J2044 1/4 in Polietileno de baixa densidade Amarelo

20592592

Intervalo de preços
0,0337 € - 0,0217 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    6.3 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Series
    SAE J2044
  • Tamanho da rosca
    1/4 in
Conector de encaixe rápido 21.0 mm SAE J2044 21 in Polietileno de baixa densidade Amarelo

20592615

Intervalo de preços
0,0642 € - 0,0413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    21.0 mm
  • D
    38.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Series
    SAE J2044
  • Tamanho da rosca
    21 in
Conector de encaixe rápido 18.9 mm SAE J2044 Polietileno de baixa densidade Amarelo

20592608

Intervalo de preços
0,0619 € - 0,0398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.9 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    32.3 mm
  • Series
    SAE J2044
  • Tamanho da rosca
    19