Menu Procurar

Conector de encaixe rápido 17.9 mm SAE J2044 18 Polietileno de baixa densidade Amarelo

Esta tampa de conector de instalação rápida é fabricada em LDPE amarelo, compatível com o conector SAE J2044 - 12 para o sistema de combustível. A patilha do anel foi concebida para cobrir a parede do conector instalado e permite uma remoção fácil.
Referência da Essentra:

10351994

Número de peça do fabricante:

1489465

1966 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 2499 0,4055 €
2500 - 12499 0,1931 €
12500 + 0,1834 €
Embalagem padrão: 2500

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

101,38 €

250 x 0,4055 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 17.9 mm
D 37.0 mm
h 32.0 mm
Series SAE J2044
Thread Sizes (All) 18
Cor Amarelo
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos