Menu Procurar

Conector de encaixe rápido 18.9 mm SAE J2044 Polietileno de baixa densidade Amarelo

Este conector de ajuste rápido foi concebido para cumprir a norma SAE J2044. A patilha com anel destina-se a cobrir a parede do conector e proteger dos poluentes e fugas. Em amarelo e fabricado em PE- LD.
Referência da Essentra:

20592608

Número de peça do fabricante:

20592608

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
400 - 3999 0,0585 €
4000 - 19999 0,0418 €
20000 + 0,0376 €
Embalagem padrão: 4000

Encomendar em múltiplos de 400

Preço total:

23,40 €

400 x 0,0585 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 18.9 mm
D 39.0 mm
h 32.3 mm
Series SAE J2044
Thread Sizes (All) 19
Cor Amarelo
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos