Menu Procurar

Conector de tubo reto Redonda 30.0 mm Nylon Preto

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 30 mm. Black made from PA.
Referência da Essentra:

10255117

Número de peça do fabricante:

463701

60 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
40 - 399 4,0375 €
400 - 1999 1,9227 €
2000 + 1,8267 €
Embalagem padrão: 400

Encomendar em múltiplos de 40

Preço total:

161,50 €

40 x 4,0375 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material Nylon
Terminar Sem acabamento
Cor Preto
Forma da cabeça Redonda
Tipo 1
Bloqueador de roscas Não
D 30.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos