Menu Procurar

Conector de tubo reto Redonda 32.0 mm PE Preto

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 32 mm. Black made from PA.
Referência da Essentra:

10255124

Número de peça do fabricante:

463702

331 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 6,5064 €
125 - 624 3,0988 €
625 + 2,9436 €
Embalagem padrão: 125

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

162,66 €

25 x 6,5064 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material PE
Terminar Sem acabamento
Cor Preto
Forma da cabeça Redonda
Tipo 1
Bloqueador de roscas Sim
D 32.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos