Menu Procurar

Dobradiças de solda - bala

Em stock

As dobradiças de aço, alumínio e aço inoxidável de solda operam com um design muito simples. As versões em aço estão disponíveis com um pino de aço ou latão e são extremamente versáteis em termos de usos das suas aplicações. Eles estão disponíveis com ou sem um bico de graxa e vêm em 2 tipos diferentes. A versão de alumínio vem com anilhas de aço inoxidável e também em 2 tipos diferentes

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do pino Diâmetro total Comprimento total Material Largura total Comprar
4,008 € - 8,86 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aço
19.6 mm
6,95 € - 15,36 € 292 Em stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Alumínio
15.5 mm
2,168 € - 4,792 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Aço
13.2 mm
2,168 € - 4,792 € 1875 Em stock
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Aço
10.0 mm
10,29 € - 22,75 € 952 Em stock
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Aço
25.4 mm
20,04 € - 44,30 € 64 Em stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aço inoxidável 304
19.6 mm
2,562 € - 5,664 € 9 Em stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aço
15.5 mm
5,76 € - 12,73 € 569 Em stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aço
19.6 mm
1,918 € - 4,24 € 985 Em stock
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Aço
10.0 mm
2,062 € - 4,56 € 1506 Em stock
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Aço
10.0 mm
6,58 € - 14,56 € 260 Em stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aço
19.6 mm
6,18 € - 13,65 € 300 Em stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aço inoxidável 304
11.9 mm
2,062 € - 4,56 € 900 Em stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aço
11.9 mm
4,508 € - 9,964 € 252 Em stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aço
15.5 mm
14,40 € - 31,84 € 125 Em stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aço inoxidável 304
19.6 mm
9,27 € - 20,48 € 175 Em stock
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Aço
25.4 mm
2,562 € - 5,664 € 1080 Em stock
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Aço
13.2 mm
6,33 € - 14,00 € 320 Em stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Alumínio
19.6 mm
1,55 € - 3,428 € 1502 Em stock
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Aço
10.0 mm
7,70 € - 17,02 € 400 Em stock
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Aço
25.4 mm
  • de 2
Dobradiças soldáveis 100.0 mm 16.0 mm Aço

10340844

Intervalo de preços
8,86 € - 4,008 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    19.6 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material do corpo
    Aço
Dobradiças soldáveis 80.0 mm 13.0 mm Alumínio

10340899

Intervalo de preços
15,36 € - 6,95 €

Níveis de stock
292 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    13.0 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Largura total
    15.5 mm
  • Diâmetro do pino
    8.0 mm
  • Material do corpo
    Alumínio
Dobradiças soldáveis 70.0 mm 11.5 mm Aço

10340943

Intervalo de preços
4,792 € - 2,168 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    11.5 mm
  • Comprimento total
    70.0 mm
  • Largura total
    13.2 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Material do corpo
    Aço
Dobradiças soldáveis 50.0 mm 8.0 mm Aço

10340981

Intervalo de preços
4,792 € - 2,168 €

Níveis de stock
1875 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    8.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Diâmetro do pino
    5.0 mm
  • Material do corpo
    Aço
Dobradiças soldáveis 150.0 mm 20.0 mm Aço

10341025

Intervalo de preços
22,75 € - 10,29 €

Níveis de stock
952 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    25.4 mm
  • Diâmetro do pino
    13.0 mm
  • Material do corpo
    Aço
Dobradiças soldáveis 120.0 mm 16.0 mm Aço inoxidável 304

10341063

Intervalo de preços
44,30 € - 20,04 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Largura total
    19.6 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material do corpo
    Aço inoxidável
Dobradiças soldáveis 80.0 mm 13.0 mm Aço

10340837

Intervalo de preços
5,664 € - 2,562 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    13.0 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Largura total
    15.5 mm
  • Diâmetro do pino
    8.0 mm
  • Material do corpo
    Aço
Dobradiças soldáveis 100.0 mm 16.0 mm Aço

10340875

Intervalo de preços
12,73 € - 5,76 €

Níveis de stock
569 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    19.6 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material do corpo
    Aço
Dobradiças soldáveis 50.0 mm 8.0 mm Aço

10340936

Intervalo de preços
4,24 € - 1,918 €

Níveis de stock
985 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    8.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Diâmetro do pino
    5.0 mm
  • Material do corpo
    Aço
Dobradiças soldáveis 40.0 mm 8.0 mm Aço

10340974

Intervalo de preços
4,56 € - 2,062 €

Níveis de stock
1506 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    8.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Diâmetro do pino
    5.0 mm
  • Material do corpo
    Aço
Dobradiças soldáveis 120.0 mm 16.0 mm Aço

10341018

Intervalo de preços
14,56 € - 6,58 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Largura total
    19.6 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material do corpo
    Aço
Dobradiças soldáveis 60.0 mm 10.0 mm Aço inoxidável 304

10341056

Intervalo de preços
13,65 € - 6,18 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    11.9 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Material do corpo
    Aço inoxidável
Dobradiças soldáveis 60.0 mm 10.0 mm Aço

10340820

Intervalo de preços
4,56 € - 2,062 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    11.9 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Material do corpo
    Aço
Dobradiças soldáveis 80.0 mm 13.0 mm Aço

10340868

Intervalo de preços
9,964 € - 4,508 €

Níveis de stock
252 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    13.0 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Largura total
    15.5 mm
  • Diâmetro do pino
    8.0 mm
  • Material do corpo
    Aço
Dobradiças soldáveis 100.0 mm 16.0 mm Aço inoxidável 304

10340912

Intervalo de preços
31,84 € - 14,40 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    19.6 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material do corpo
    Aço inoxidável
Dobradiças soldáveis 180.0 mm 20.0 mm Aço

10340967

Intervalo de preços
20,48 € - 9,27 €

Níveis de stock
175 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Comprimento total
    180.0 mm
  • Largura total
    25.4 mm
  • Diâmetro do pino
    13.0 mm
  • Material do corpo
    Aço
Dobradiças soldáveis 70.0 mm 11.5 mm Aço

10341001

Intervalo de preços
5,664 € - 2,562 €

Níveis de stock
1080 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    11.5 mm
  • Comprimento total
    70.0 mm
  • Largura total
    13.2 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Material do corpo
    Aço
Dobradiças soldáveis 120.0 mm 16.0 mm Alumínio

10341049

Intervalo de preços
14,00 € - 6,33 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Largura total
    19.6 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material do corpo
    Alumínio
Dobradiças soldáveis 40.0 mm 8.0 mm Aço

10340813

Intervalo de preços
3,428 € - 1,55 €

Níveis de stock
1502 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    8.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Diâmetro do pino
    5.0 mm
  • Material do corpo
    Aço
Dobradiças soldáveis 150.0 mm 20.0 mm Aço

10340851

Intervalo de preços
17,02 € - 7,70 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    25.4 mm
  • Diâmetro do pino
    13.0 mm
  • Material do corpo
    Aço