Menu Procurar

Dobradiças de solda - metal

Em stock

As dobradiças de aço, alumínio e aço inoxidável de solda operam com um design muito simples. As versões em aço estão disponíveis com um pino de aço ou latão e são extremamente versáteis em termos de usos das suas aplicações. Eles estão disponíveis com ou sem um bico de graxa e vêm em 2 tipos diferentes. A versão de alumínio vem com anilhas de aço inoxidável e também em 2 tipos diferentes

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
29 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do pino Diâmetro total Comprimento total Material Largura total Comprar
20,12 € - 44,48 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Aço
25.4 mm
10,38 € - 22,95 € 372 Em stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Alumínio
19.6 mm
17,51 € - 38,72 € 410 Em stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aço inoxidável 304
20.0 mm
6,53 € - 14,44 € 143 Em stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aço
15.5 mm
7,19 € - 15,89 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aço
19.6 mm
0,974 € - 2,152 € 500 Em stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aço
11.9 mm
17,64 € - 38,98 € 675 Em stock
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Aço
25.4 mm
9,19 € - 20,30 € 94 Em stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Alumínio
19.6 mm
26,63 € - 58,85 € 670 Em stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aço inoxidável 304
20.0 mm
  • de 2
Dobradiças soldáveis 180.0 mm 20.0 mm Aço

10215012

Intervalo de preços
44,48 € - 20,12 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Comprimento total
    180.0 mm
  • Largura total
    25.4 mm
  • Diâmetro do pino
    13.0 mm
  • Material
    Aço
Dobradiças soldáveis 120.0 mm 16.0 mm Alumínio

10341162

Intervalo de preços
22,95 € - 10,38 €

Níveis de stock
372 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Largura total
    19.6 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material
    Alumínio
Dobradiças soldáveis 120.0 mm 16.0 mm Aço inoxidável 304

10341209

Intervalo de preços
38,72 € - 17,51 €

Níveis de stock
410 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável 304
Dobradiças soldáveis 80.0 mm 13.0 mm Aço

10340929

Intervalo de preços
14,44 € - 6,53 €

Níveis de stock
143 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    13.0 mm
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Largura total
    15.5 mm
  • Diâmetro do pino
    8.0 mm
  • Material
    Aço
Dobradiças soldáveis 100.0 mm 16.0 mm Aço

10341070

Intervalo de preços
15,89 € - 7,19 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    19.6 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material
    Aço
Dobradiças soldáveis 60.0 mm 10.0 mm Aço

10341117

Intervalo de preços
2,152 € - 0,974 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    11.9 mm
  • Diâmetro do pino
    6.0 mm
  • Material
    Aço
Dobradiças soldáveis 150.0 mm 20.0 mm Aço

10341148

Intervalo de preços
38,98 € - 17,64 €

Níveis de stock
675 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    25.4 mm
  • Diâmetro do pino
    13.0 mm
  • Material
    Aço
Dobradiças soldáveis 100.0 mm 16.0 mm Alumínio

10341155

Intervalo de preços
20,30 € - 9,19 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    19.6 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material
    Alumínio
Dobradiças soldáveis 100.0 mm 16.0 mm Aço inoxidável 304

10341193

Intervalo de preços
58,85 € - 26,63 €

Níveis de stock
670 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Diâmetro do pino
    10.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável 304