20064891
197201E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 99 | 5,1576 € |
100 + | 3,684 € |
Comprimento total | 37.5 mm |
---|---|
Comprimento total | 1.476 in |
Espessura Total | 1.5 mm |
Espessura Total | 0.059 in |
Largura total | 8.5 mm |
Largura total | 0.335 in |
Diâmetro do pino | 6.0 mm |
Diâmetro do pino | 0.236 in |
Comprimento do pino | 59.0 mm |
Comprimento do pino | 2.323 in |
Cor | Preto |
Terminar | Sem acabamento |
Material completo | Poliamida com reforço de fibra de vidro a 30% |
Orientação de montagem | Mão direita e esquerda |
Material do pino | POM |
Removibilidade | Tear-off |
Price per piece incl VAT | 6.2214 GBP |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.