Menu Procurar

Dobradiça de canto 30.0 mm 28.0 mm Zinco

Referência da Essentra:

20124359

Número de peça do fabricante:

29712222E

38 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 49 9,478 €
50 + 6,77 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

47,39 €

5 x 9,478 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 30.0 mm
Espessura Total 18.0 mm
Largura total 28.0 mm
Diâmetro do pino 6.0 mm
Comprimento do pino 53.0 mm
Cor Preto
Terminar Revestido com pó
Material completo Zinco fundido
Método de montagem Solda
Orientação de montagem Mão direita e esquerda
Material do pino Aço inoxidável
Removibilidade Tear-off
Especificações DIN-EN 1774
Código do material 8302420090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos