Menu Procurar

Aço Dobradiça oculta 40.0 mm 15.0 mm

Dobradiças ocultas com orientação de montagem de 90°, que podem ser soldadas ou aparafusadas.
Referência da Essentra:

10352496

Número de peça do fabricante:

1501184

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 49 10,98 €
50 - 249 5,23 €
250 + 4,968 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

54,90 €

5 x 10,98 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância offset 16.0 mm
Comprimento total da folha 40.0 mm
Comprimento total 80 mm
Largura total 15.0 mm
Cor Prateado
Método de montagem Aparafusar e soldar
Orientação de montagem Mão direita e esquerda
Material do pino Aço inoxidável
Removibilidade Pino removível
Código do material 7326909890
Material do trinco Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos