Menu Procurar

Dobradiças ocultas parafusadas

Em stock

A gama de dobradiças ocultas de aparafusar é adequada para aplicações industriais. As dobradiças são montadas com parafusos e têm um pino amovível para permitir levantar a porta da moldura para fácil acesso. Estão disponíveis vários materiais e ângulos de rotação para se adequarem a diversas aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Orientação de montagem Material do trinco Comprimento total da folha Largura total Comprar
6,1988 € - 13,7092 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Aço
41.0 mm
21.0 mm
6,093 € - 13,4659 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Aço
67.8 mm
23.5 mm
6,5373 € - 14,4391 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Aço
67.8 mm
23.5 mm
8,3355 € - 18,4376 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Aço inoxidável
41.0 mm
21.0 mm
26,3606 € - 58,2853 € 227 Em stock
Mão direita e esquerda
Aço inoxidável
104.5 mm
44.0 mm
13,9419 € - 20,5554 € 128 Em stock
35.6 mm
5,9766 € - 13,212 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Aço
67.8 mm
23.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Aço inoxidável
36.0 mm
22.5 mm
52,1289 € - 115,2272 € 65 Em stock
Mão direita e esquerda
Aço
55.0 mm
80.5 mm
46,7023 € - 103,2423 € 2 Em stock
Mão direita e esquerda
Aço
47.5 mm
58.6 mm
6,1988 € - 13,7092 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Aço
41.0 mm
21.0 mm
31,1419 € - 68,8317 € 74 Em stock
Mão oposta
Aço
47.5 mm
30.2 mm
5,7121 € - 12,6281 € 3 Em stock
Mão direita e esquerda
Aço
41.0 mm
21.0 mm
10281123 31,1419 € - 68,8317 € 19 Em stock
Lado esquerdo
Aço
47.5 mm
30.3 mm
5,892 € - 13,0322 € 3 Em stock
Mão direita e esquerda
Aço
100.0 mm
50.5 mm
53,5675 € - 118,4218 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Aço inoxidável
40.0 mm
11,1282 € - 24,6152 € 22 Em stock
Aço
52.0 mm
5,4614 € - 8,4954 € 216 Em stock
Universal
Aço
90.0 mm
28.0 mm
18,1732 € - 25,4425 € 260 Em stock
65.0 mm
39.0 mm
2,8555 € - 4,4418 € 317 Em stock
65.0 mm
23.5 mm
  • de 3
Dobradiça oculta 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Aço

10281208

Intervalo de preços
13,7092 € - 6,1988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância offset
    15.0 mm
  • Comprimento total da folha
    41.0 mm
  • Comprimento total
    82.0 mm
  • Largura total
    21.0 mm
  • Cor
    Natural
Dobradiça oculta 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Aço

10273869

Intervalo de preços
13,4659 € - 6,093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância offset
    20.5 mm
  • Comprimento total da folha
    67.8 mm
  • Comprimento total
    126.0 mm
  • Largura total
    23.5 mm
  • Cor
    Natural
Dobradiça oculta 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Aço

10273876

Intervalo de preços
14,4391 € - 6,5373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância offset
    23.9 mm
  • Comprimento total da folha
    67.8 mm
  • Comprimento total
    126.0 mm
  • Largura total
    23.5 mm
  • Cor
    Natural
Dobradiça oculta 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Aço inoxidável

10281222

Intervalo de preços
18,4376 € - 8,3355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância offset
    15.0 mm
  • Comprimento total da folha
    41.0 mm
  • Comprimento total
    82.0 mm
  • Largura total
    21.0 mm
  • Cor
    Natural
Dobradiça oculta 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Aço inoxidável

10299975

Intervalo de preços
58,2853 € - 26,3606 €

Níveis de stock
227 Em stock
Características
  • Distância offset
    6.0 mm
  • Comprimento total da folha
    104.5 mm
  • Comprimento total
    106.0 mm
  • Largura total
    44.0 mm
  • Cor
    Natural
Dobradiça oculta 35.6 mm

10102190

Intervalo de preços
20,5554 € - 13,9419 €

Níveis de stock
128 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    20.2 mm
  • Comprimento total
    118.9 mm
  • Largura total
    35.6 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Dobradiça oculta 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Aço

10273852

Intervalo de preços
13,212 € - 5,9766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância offset
    17.5 mm
  • Comprimento total da folha
    67.8 mm
  • Comprimento total
    126.0 mm
  • Largura total
    23.5 mm
  • Cor
    Natural
Dobradiça oculta 120 ° 36.0 mm 22.5 mm Aço inoxidável

10550205


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância offset
    18.0 mm
  • Comprimento total da folha
    36.0 mm
  • Largura total
    22.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso, solda
Dobradiça oculta 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Aço

10281154

Intervalo de preços
115,2272 € - 52,1289 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    3.0 mm
  • Comprimento total da folha
    55.0 mm
  • Comprimento total
    102.0 mm
  • Largura total
    80.5 mm
  • Cor
    Natural
Aço Dobradiça oculta 47.5 mm 58.6 mm

10281147

Intervalo de preços
103,2423 € - 46,7023 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Distância offset
    6.0 mm
  • Comprimento total da folha
    47.5 mm
  • Comprimento total
    126.5 mm
  • Largura total
    58.6 mm
Dobradiça oculta 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Aço

10281192

Intervalo de preços
13,7092 € - 6,1988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância offset
    15.0 mm
  • Comprimento total da folha
    41.0 mm
  • Comprimento total
    82.0 mm
  • Largura total
    21.0 mm
  • Cor
    Natural
Aço Dobradiça oculta 47.5 mm 30.2 mm

10281130

Intervalo de preços
68,8317 € - 31,1419 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.8 mm
  • Distância offset
    6.0 mm
  • Comprimento total da folha
    47.5 mm
  • Comprimento total
    126.5 mm
  • Largura total
    30.2 mm
Dobradiça oculta 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Aço

10281185

Intervalo de preços
12,6281 € - 5,7121 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Distância offset
    15.0 mm
  • Comprimento total da folha
    41.0 mm
  • Comprimento total
    82.0 mm
  • Largura total
    21.0 mm
  • Cor
    Natural
Aço Dobradiça oculta 47.5 mm 30.3 mm

10281123

Intervalo de preços
68,8317 € - 31,1419 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total da folha
    47.5 mm
  • Comprimento total
    126.5 mm
  • Largura total
    30.3 mm
  • Cor
    Natural
Dobradiça oculta 180 ° 100.0 mm 50.5 mm Aço

10281161

Intervalo de preços
13,0322 € - 5,892 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Distância offset
    14.0 mm
  • Comprimento total da folha
    100.0 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    50.5 mm
Dobradiça oculta 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Aço inoxidável

10299869

Intervalo de preços
118,4218 € - 53,5675 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    240.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Terminar
    Em bruto
  • Método de montagem
    Solda
Dobradiças com mola 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Aço

10299982

Intervalo de preços
24,6152 € - 11,1282 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.0 mm
  • Comprimento total
    112.0 mm
  • Largura total
    52.0 mm
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Código do material
    7326909890
Dobradiça oculta 110 ° 90.0 mm 28.0 mm Aço

20080013

Intervalo de preços
8,4954 € - 5,4614 €

Níveis de stock
216 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    2.5 mm
  • Distância offset
    24.5 mm
  • Comprimento total da folha
    90.0 mm
  • Comprimento total
    107.0 mm
  • Largura total
    28.0 mm
Dobradiça oculta 120 ° 65.0 mm 39.0 mm

20074630

Intervalo de preços
25,4425 € - 18,1732 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • Comprimento total da folha
    65.0 mm
  • Largura total
    39.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Dobradiça oculta 120 ° 65.0 mm 23.5 mm

20078454

Intervalo de preços
4,4418 € - 2,8555 €

Níveis de stock
317 Em stock
Características
  • Comprimento total da folha
    65.0 mm
  • Largura total
    23.5 mm
  • Código do material
    7326909890