Menu Procurar

Aço Dobradiça oculta 44.0 mm 29.0 mm

Dobradiças ocultas com orientação de montagem de 90°, com montagem por parafusos.
Referência da Essentra:

10352854

Número de peça do fabricante:

1501220

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 59,02 €
50 - 249 28,11 €
250 + 26,70 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

59,02 €

1 x 59,02 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância offset 18.0 mm
Comprimento total da folha 44.0 mm
Comprimento total 44 mm
Largura total 29.0 mm
Cor Prateado
Método de montagem Aparafusar
Orientação de montagem Mão direita e esquerda
Material do pino Aço inoxidável
Removibilidade Fixo
Código do material 7326909890
Material do trinco Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos