Menu Procurar

Dobradiça oculta 120 ° 32.0 mm 15.0 mm Aço inoxidável

As Dobradiças Ocultas montam-se com parafusos. Proporcionam uma superfície lisa para a parte exterior do painel da porta. Utilizadas em portas montadas internamente e acessos. Indicadas para aplicações em armários e mobiliário. Permitem ajuste para diferentes estilos de perfuração e encaixe.
Referência da Essentra:

20068783

Número de peça do fabricante:

289401001E

351 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 249 8,7007 €
250 + 6,2148 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

217,52 €

25 x 8,7007 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância offset 16.0 mm
Comprimento total da folha 32.0 mm
Comprimento total 58.0 mm
Largura total 15.0 mm
Cor Natural
Terminar Aço inoxidável
Método de montagem Aparafusadas
Orientação de montagem Lado direito
Material do pino Aço inoxidável
Removibilidade Tear-off
Código do material 7318190090
Material do trinco Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos