Menu Procurar

Dobradiça oculta 120 ° 32.0 mm 15.0 mm Aço

As Dobradiças Ocultas montam-se com parafusos. Proporcionam uma superfície lisa para a parte exterior do painel da porta. Utilizadas em portas montadas internamente e acessos. Indicadas para aplicações em armários e mobiliário. Permitem ajuste para diferentes estilos de perfuração e encaixe.
Referência da Essentra:

20068790

Número de peça do fabricante:

289631001E

305 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 249 5,2164 €
250 + 3,726 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

130,41 €

25 x 5,2164 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância offset 16.0 mm
Comprimento total da folha 32.0 mm
Comprimento total 58.0 mm
Largura total 15.0 mm
Cor Natural
Terminar Banhado a zinco
Método de montagem Aparafusadas
Orientação de montagem Lado direito
Material do pino Aço
Removibilidade Tear-off
Código do material 7326909890
Material do trinco Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos