Menu Procurar

ABS Dobradiça oculta 118.9 mm 35.6 mm

As Dobradiças Ocultas montam-se com parafusos. Proporcionam uma superfície lisa para a parte exterior do painel da porta. Utilizadas em portas montadas internamente e acessos. Indicadas para aplicações em armários e mobiliário. Permitem ajuste para diferentes estilos de perfuração e encaixe.
Referência da Essentra:

10102190

Número de peça do fabricante:

394E

28 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 19,432 €
50 - 249 13,88 €
250 + 13,18 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

19,43 €

1 x 19,432 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da folha 20.2 mm
Distância offset 83.2 mm
Comprimento total da folha 118.9 mm
Comprimento total 118.9 mm
Largura total 35.6 mm
Cor Preto
Terminar Sem acabamento
Método de montagem Aparafusadas
Orientação de montagem Universal
Material do pino Aço
Removibilidade Tear-off
Código do material 3926909790
Material do trinco ABS

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos