Menu Procurar

Dobradiça oculta 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Aço

Referência da Essentra:

20125981

Número de peça do fabricante:

395633E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 13,944 €
100 + 9,96 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

13,94 €

1 x 13,944 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da folha 2.0 mm
Distância offset 20.0 mm
Comprimento total da folha 65.0 mm
Largura total 39.0 mm
Cor Natural
Terminar Banhado a zinco
Método de montagem Parafuso
Orientação de montagem Mão direita e esquerda
Material do pino Aço
Removibilidade Tear-off
Código do material 7326909890
Material do trinco Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos