Menu Procurar

Dobradiça oculta 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Aço

As Dobradiças Ocultas montam-se com parafusos. Proporcionam uma superfície lisa para a parte exterior do painel da porta. Utilizadas em portas montadas internamente e acessos. Indicadas para aplicações em armários e mobiliário. Permitem ajuste para diferentes estilos de perfuração e encaixe.
Referência da Essentra:

10273876

Número de peça do fabricante:

493583

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 13,65 €
10 - 49 6,50 €
50 + 6,18 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância offset 23.9 mm
Comprimento total da folha 67.8 mm
Comprimento total 126.0 mm
Largura total 23.5 mm
Cor Natural
Terminar Banhado a zinco
Método de montagem Aparafusadas
Orientação de montagem Mão direita e esquerda
Material do pino Aço
Removibilidade Tear-off
Código do material 7326909890
Material do trinco Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos