Menu Procurar

Dobradiça oculta 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Aço

Dobradiças ocultas com orientação de montagem à direita/esquerda e método de montagem por parafusos.
Referência da Essentra:

10281154

Número de peça do fabricante:

497571

266 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 108,93 €
20 - 99 51,87 €
100 + 49,28 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

108,93 €

1 x 108,93 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da folha 3.0 mm
Comprimento total da folha 55.0 mm
Comprimento total 102.0 mm
Largura total 80.5 mm
Cor Natural
Terminar Banhado a zinco
Método de montagem Parafuso
Orientação de montagem Mão direita e esquerda
Material do pino Aço
Removibilidade Fixo
Código do material 8302100090
Material do trinco Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos