Menu Procurar

Dobradiça oculta 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Aço

Dobradiças ocultas com orientação de montagem à direita/esquerda e método de montagem por parafusos.
Referência da Essentra:

10281178

Número de peça do fabricante:

497573

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 11,938 €
25 - 124 5,684 €
125 + 5,40 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

59,69 €

5 x 11,938 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância offset 15.0 mm
Comprimento total da folha 41.0 mm
Comprimento total 82.0 mm
Largura total 21.0 mm
Cor Natural
Terminar Em bruto
Método de montagem Parafuso
Orientação de montagem Mão direita e esquerda
Material do pino Aço
Removibilidade Tear-off
Código do material 8302100090
Material do trinco Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos