Menu Procurar

Dobradiça oculta 135 ° 65.0 mm 32.5 mm Aço inoxidável

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Referência da Essentra:

20079383

Número de peça do fabricante:

79540E

100 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 99 7,3178 €
100 + 5,227 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

73,18 €

10 x 7,3178 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da folha 2.0 mm
Distância offset 20.0 mm
Comprimento total da folha 65.0 mm
Largura total 32.5 mm
Cor Natural
Método de montagem Aparafusadas
Orientação de montagem Mão direita e esquerda
Material do pino Aço inoxidável
Removibilidade Tear-off
Código do material 8302100090
Material do trinco Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos