20080013
9956320
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 16,46 € |
50 + | 7,09 € |
Espessura da folha | 2.5 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.098 in |
Distância offset | 24.5 mm |
Distância offset | 0.965 in |
Comprimento total da folha | 107.0 mm |
Comprimento total da folha | 4.213 in |
Comprimento total | 107.0 mm |
Comprimento total | 4.213 in |
Largura total | 28.0 mm |
Largura total | 1.102 in |
Cor | Natural |
Método de montagem | Aparafusadas |
Orientação de montagem | Universal |
Material do pino | Aço |
Removibilidade | Removable |
Código do material | 7907000090 |
Material do trinco | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.