Menu Procurar

Dobradiças ocultas parafusadas

Em stock

A gama de dobradiças ocultas de aparafusar é adequada para aplicações industriais. As dobradiças são montadas com parafusos e têm um pino amovível para permitir levantar a porta da moldura para fácil acesso. Estão disponíveis vários materiais e ângulos de rotação para se adequarem a diversas aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
43 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Orientação de montagem Material do trinco Comprimento total da folha Largura total Comprar
26,70 € - 59,02 € Solicite o prazo de entrega aqui
Mão direita e esquerda
Aço
44.0 mm
29.0 mm
94 Em stock
Mão direita e esquerda
Aço
100.0 mm
12.0 mm
107 Em stock
Mão direita e esquerda
Aço
126.0 mm
12.0 mm
  • de 3
Aço Dobradiça oculta 44.0 mm 29.0 mm

10352854

Intervalo de preços
59,02 € - 26,70 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância offset
    18.0 mm
  • Comprimento total da folha
    44.0 mm
  • Comprimento total
    44 mm
  • Largura total
    29.0 mm
  • Cor
    Prateado
Dobradiça oculta 90 ° 100.0 mm 12.0 mm Aço

20056124


Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • Comprimento total da folha
    100.0 mm
  • Comprimento total
    126.0 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Dobradiça oculta 90 ° 126.0 mm 12.0 mm Aço

20056131


Níveis de stock
107 Em stock
Características
  • Comprimento total da folha
    126.0 mm
  • Comprimento total
    126.0 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento