Menu Procurar

Dobradiça 80.0 mm 150.0 mm 15.0 mm Crómio

Referência da Essentra:

20063269

Número de peça do fabricante:

1399113E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 19,418 €
20 - 99 13,87 €
100 + 11,71 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

19,42 €

1 x 19,418 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da folha 8.0 mm
Comprimento total 150.0 mm
Espessura Total 15.0 mm
Largura total 80.0 mm
Material do pino Aço inoxidável
Terminar Crómio
Forma da folha Retangular
Número de furos de montagem 6
Inclui Fasteners not included
Especificações DIN-EN 1774
Código do material 8302100090
Tipo de dobradiça Heavy Duty Hinge
Orientação de montagem Universal
Método de montagem Pin
Removibilidade Fixo

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos