Menu Procurar

Dobradiça 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Crómio

Referência da Essentra:

20074920

Número de peça do fabricante:

399111E

27 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 26,88 €
50 + 19,20 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

26,88 €

1 x 26,88 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da folha 8.0 mm
Comprimento total 60.0 mm
Espessura Total 15.0 mm
Largura total 60.0 mm
Material do pino Aço inoxidável
Terminar Cromado
Forma da folha Retangular
Número de furos de montagem 4
Inclui Fasteners not included
Especificações DIN-EN 1774
Código do material 8302420090
Tipo de dobradiça Butt Hinge
Orientação de montagem Universal
Método de montagem Pin
Removibilidade Fixo

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos